Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Renk | H | Kavrama Tipi | d | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 119000 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 6,666 TL - 16,3316 TL | 45000 Stokta |
0.307 in
7.8 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 40050 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
0.457 in
11.6 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 7,486 TL - 18,3409 TL | 34200 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 9,2736 TL - 22,7202 TL | 724850 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 22,7106 TL - 55,641 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 60800 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
0.457 in
11.6 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 5,5199 TL - 13,5239 TL | 59840 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,787 TL - 6,3757 TL | 18000 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,8189 TL - 4,4564 TL | 250 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
0.461 in
11.7 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 1,861 TL - 4,5595 TL | 1764000 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
0.461 in
11.7 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 29,8602 TL - 73,1576 TL | 3600 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
Beyaz
|
0.559 in
14.2 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 9,2736 TL - 22,7202 TL | 1717200 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 22,0797 TL - 54,0955 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,1951 TL - 10,2781 TL | 23800 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 199503 | 3,8843 TL - 5,4381 TL | 178500 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 52800 Stokta |
0.48 in
12.2 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 496650 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 2,7064 TL - 4,5681 TL | 264600 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 23,3415 TL - 57,1866 TL | 8500 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
Kırmızı
|
0.559 in
14.2 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin