Menü Arama

Boru Ucu Tapası 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Beyaz

Boru ucu tapası, flaşlı kenar tasarımı sayesinde nakliye, ambalaj ve posta teslimatında kullanılan posta borularına kir ve kirleticiler girmesini önler. Parmakla pratik tutuş tasarımına sahip olan parça, kolay takıp çıkarılır.
Ürün kodu:

10544

3600 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 73,1576 TL
100 - 199 41,8043 TL
200 + 29,8602 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.463,15 TL

20 x 73,1576 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 135.0 mm
H 14.2 mm
h1 1.2 mm
h 13.3 mm
Renk Beyaz
Malzeme LDPE - PIR
Kavrama Tipi Parmak Tutamaklı
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin