Menü Arama

Oluklu Boru Ucu Tapaları

Stokta

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
43 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Renk H Kavrama Tipi d h1 Tip Satın Al
29,8602 TL - 73,1576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
Beyaz
14.2 mm
Parmak Tutamaklı
135.0 mm
1.2 mm
2,7064 TL - 4,5681 TL 240000 Stokta
10.7 mm
Kırmızı
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
60.0 mm
1.3 mm
1
1,6506 TL - 4,0442 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.8 mm
Beyaz
11.6 mm
Parmak Tutamaklı
40.0 mm
1.2 mm
5,5199 TL - 13,5239 TL 224800 Stokta
12.5 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
80.0 mm
1.5 mm
12,6169 TL - 30,9116 TL 107100 Stokta
12.2 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
120.0 mm
1.8 mm
1
9,2736 TL - 22,7202 TL 1042200 Stokta
12.5 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
100.0 mm
1.5 mm
22,0797 TL - 54,0955 TL 3420 Stokta
13.0 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
125.0 mm
1.0 mm
1
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.2 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
120.0 mm
1.8 mm
23,3415 TL - 57,1866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
Kırmızı
14.2 mm
Parmak Tutamaklı
135.0 mm
1.2 mm
1
5,1624 TL - 12,648 TL 239400 Stokta
12.5 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
80.0 mm
1.5 mm
1
7,0339 TL - 17,2332 TL 1140 Stokta
12.5 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
90.0 mm
1.6 mm
1
4,1951 TL - 10,2781 TL 14000 Stokta
10.5 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaksız
70.0 mm
1.5 mm
7,1075 TL - 17,4134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.8 mm
Kırmızı
8.0 mm
Parmak Tutamaklı
30.0 mm
1.0 mm
1
22,7106 TL - 55,641 TL 32640 Stokta
13.0 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
125.0 mm
1.0 mm
1,8189 TL - 4,4564 TL 250 Stokta
10.8 mm
Kırmızı
11.7 mm
Parmak Tutamaklı
50.0 mm
1.2 mm
1
3,787 TL - 6,3757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5 mm
Kırmızı
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
70.0 mm
1.5 mm
1
2,986 TL - 7,3156 TL 259875 Stokta
10.7 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
60.0 mm
1.3 mm
199503 3,8843 TL - 5,4381 TL 104500 Stokta
10.5 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
70.0 mm
1.5 mm
6,666 TL - 16,3316 TL 45000 Stokta
7.8 mm
Beyaz
8.0 mm
Parmak Tutamaklı
30.0 mm
1.0 mm
1,861 TL - 4,5595 TL 442500 Stokta
10.8 mm
Beyaz
11.7 mm
Parmak Tutamaklı
50.0 mm
1.2 mm
  • / 3
Boru Ucu Tapası 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Beyaz

10544

Fiyat Aralığı
73,1576 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

199128

Fiyat Aralığı
4,5681 TL - 2,7064 TL

Stok Seviyeleri
240000 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Beyaz

199500

Fiyat Aralığı
4,0442 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Beyaz

199504

Fiyat Aralığı
13,5239 TL - 5,5199 TL

Stok Seviyeleri
224800 Stokta
Özellikler
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

199508

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
107100 Stokta
Özellikler
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 100.0 mm 12.5 mm LDPE Beyaz

199506

Fiyat Aralığı
22,7202 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
1042200 Stokta
Özellikler
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

50192

Fiyat Aralığı
54,0955 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
3420 Stokta
Özellikler
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Beyaz

199507

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

50194

Fiyat Aralığı
57,1866 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

199060

Fiyat Aralığı
12,648 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
239400 Stokta
Özellikler
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

199152

Fiyat Aralığı
17,2332 TL - 7,0339 TL

Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Beyaz

10246

Fiyat Aralığı
10,2781 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10422

Fiyat Aralığı
17,4134 TL - 7,1075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Beyaz

10543

Fiyat Aralığı
55,641 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
32640 Stokta
Özellikler
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

199126

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

199175

Fiyat Aralığı
6,3757 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Beyaz

199502

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
259875 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Beyaz

199503

Fiyat Aralığı
5,4381 TL - 3,8843 TL

Stok Seviyeleri
104500 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Beyaz

10254

Fiyat Aralığı
16,3316 TL - 6,666 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Beyaz

199501

Fiyat Aralığı
4,5595 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
442500 Stokta
Özellikler
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Beyaz