Menü Arama

O-Ringler & Kit Metrik

Stokta

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Malzeme Tip Satın Al
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 27852 Stokta
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 4997 Stokta
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
3,5643 TL - 3,5643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
5,3517 TL - 5,3517 TL 14 Stokta
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL 32120 Stokta
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 1463 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL 97 Stokta
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 2100 Stokta
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
3,5643 TL - 3,5643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 1394 Stokta
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL 22575 Stokta
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL 3570 Stokta
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
3,5643 TL - 3,5643 TL 8 Stokta
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
5,3517 TL - 5,3517 TL 1300 Stokta
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
748,8201 TL - 748,8201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
NBR
Metric O-Ring Kit
1,6297 TL - 1,6297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
2,0195 TL - 2,0195 TL 599 Stokta
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
  • / 3
O-Halka 14.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600718

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600700

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
27852 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 9.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600704

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
4997 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 24.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600708

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600712

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 4.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600695

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
32120 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600699

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
1463 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600703

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600705

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 26.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600709

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600698

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
1394 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600702

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
22575 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600697

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600701

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 19.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600707

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 32.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600711

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600696

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Metrik O-Halka

490033

Fiyat Aralığı
748,8201 TL - 748,8201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Parça Sayısı
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm NBR Black

178103969954

Fiyat Aralığı
1,6297 TL - 1,6297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah
O-Halka 4.1 mm 1.6 mm NBR Black

178103169954

Fiyat Aralığı
2,0195 TL - 2,0195 TL

Stok Seviyeleri
599 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Parça Sayısı
    100
  • Tip
    2
  • Renk
    Siyah