Menü Arama

O-Halka 9.6 mm 2.4 mm NBR Black

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 9.6mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

600704

4997 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 1,7874 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

178,74 TL

100 x 1,7874 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 2.4 mm
ID 9.6 mm
Parça Sayısı 100
Tip 2
Renk Siyah
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin