Menü Arama

O-Ringler & Kit Metrik

Stokta

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Malzeme Tip Satın Al
4,2898 TL - 4,2898 TL 90 Stokta
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
4,2898 TL - 4,2898 TL 3 Stokta
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
20,082 TL - 20,082 TL 100 Stokta
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
8,569 TL - 8,569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
FPM
Metric O-Ring Kit
1,4298 TL - 1,4298 TL 32120 Stokta
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL 22575 Stokta
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 1800 Stokta
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
5,3517 TL - 5,3517 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
26,3906 TL - 26,3906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
3,5643 TL - 3,5643 TL 8 Stokta
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
5,3517 TL - 5,3517 TL 1300 Stokta
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL 3570 Stokta
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 1463 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
1,4298 TL - 1,4298 TL 97 Stokta
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 2100 Stokta
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
1,7874 TL - 1,7874 TL 1394 Stokta
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
  • / 3
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600715

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600719

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600714

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 24.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600726

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600723

Fiyat Aralığı
8,569 TL - 8,569 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
Metrik O-Halka Sızdırmazlık Halkası Kiti Fluoroelastomer 75 FPM

490034

Fiyat Aralığı
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Parça Sayısı
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
O-Halka 4.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600695

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
32120 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600702

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
22575 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600706

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 31.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600710

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600730

Fiyat Aralığı
26,3906 TL - 26,3906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 19.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600707

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 32.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600711

Fiyat Aralığı
5,3517 TL - 5,3517 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600697

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600701

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600696

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600699

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
1463 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600703

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 11.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600705

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600698

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
1394 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah