Menü Arama

Metrik O-Halka Sızdırmazlık Halkası Kiti Fluoroelastomer 75 FPM

This kit is made of a selection of metric o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Ürün kodu:

490034

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.638,2267 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.638,23 TL

1 x 4.638,2267 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dahil 15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
Parça Sayısı 186
Tip Metric O-Ring Kit
Renk Siyah
Tam Malzeme Fluoroelastomer 75
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin