Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1776 TL - 1,1776 TL | 1176 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | 340 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 24 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 117198 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,8178 TL - 2,8178 TL | 756 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | 4947 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 0,963 TL - 0,963 TL | 42000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | 41976 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,50 TL - 4,50 TL | 378 Stokta |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,0795 TL - 4,0795 TL | 12663 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,3306 TL - 5,3306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 493 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 1728 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | 92 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 1005 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 34000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin