Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 34000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,6086 TL - 1,6086 TL | 28098 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | 4947 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,3306 TL - 5,3306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 7,1286 TL - 7,1286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,50 TL - 4,50 TL | 378 Stokta |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 493 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,541 TL - 5,541 TL | 1794 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 6,34 TL - 6,34 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 117198 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 24 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 1728 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 1005 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | 20700 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part