Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71,7066 TL - 71,7066 TL | 100 Stokta |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
71,7066 TL - 71,7066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
3,0279 TL - 3,0279 TL | 1728 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
6,34 TL - 6,34 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
5,541 TL - 5,541 TL | 1794 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | 493 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,1776 TL - 1,1776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
3,6799 TL - 3,6799 TL | 4947 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
1,6086 TL - 1,6086 TL | 722 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | 1900 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin