Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
2,9335 TL - 2,9335 TL 18240 Stokta
4.7 mm
50.8 mm
225.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
10,2302 TL - 10,2302 TL 1000 Stokta
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Doğal renk
13.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 23669 Stokta
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Siyah
18.0 kg
23,762 TL - 23,762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Doğal renk
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Kırmızı
18.1 kg
18,8203 TL - 18,8203 TL 27126 Stokta
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Siyah
35,643 TL - 35,643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
Doğal renk
3,4696 TL - 3,4696 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Siyah
18.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL 60696 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Siyah
22.0 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Yeşil
18.1 kg
2,1238 TL - 2,1238 TL 10314 Stokta
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Doğal renk
13.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 17005 Stokta
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Siyah
18.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 63000 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL 659520 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Siyah
8.0 kg
5,0888 TL - 5,0888 TL 11106 Stokta
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL 30800 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Doğal renk
18.0 kg
3,6694 TL - 3,6694 TL 266 Stokta
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
2,1974 TL - 2,1974 TL 162 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Doğal renk
18.0 kg
  • / 4
Kablo Bağı 4.8 mm 225.0 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-M

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.8 mm
Kablo Bağı 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RAR1-2

Fiyat Aralığı
10,2302 TL - 10,2302 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    120.7 mm
Kablo Bağı 131.0 mm 30.0 mm PA Black

462708

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
23669 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460297

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    18.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Red

CRTA-C1-19RD

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Siyah

TOBS-18-01A-RT

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
27126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    28.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    117.1 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460299

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    21.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    26.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

461260

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 201.0 mm 50.0 mm PA Natural

462696

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 201.0 mm 50.0 mm PA Black

462707

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 207.0 mm 50.0 mm PA Black

462710

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
60696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Green

CRTA-C1-19GR

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 17.0 mm 168.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RCA-8-M

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
10314 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    168.3 mm
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Black

462705

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
17005 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

462766

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Black

462703

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
659520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
11106 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

462698

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.0 mm
Kablo Bağı 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461244

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
266 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
Kablo Bağı 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461243

Fiyat Aralığı
2,1974 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm