Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
79 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
3,1481 TL - 3,8867 TL 8900 Stokta
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Doğal renk
40.0 lb
4,1425 TL - 4,1425 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Siyah
18.0 kg
4,9311 TL - 4,9311 TL 55000 Stokta
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
18,7461 TL - 18,7461 TL 16000 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Doğal renk
13.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
1,6402 TL - 1,6402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Siyah
22.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 211109 Stokta
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Siyah
22.0 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL 1135530 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Siyah
18.0 kg
5,0573 TL - 5,0573 TL 72000 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Siyah
22.0 kg
10,0095 TL - 10,0095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Siyah
13.0 kg
6,1823 TL - 6,1823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 49470 Stokta
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Siyah
22.0 kg
5,0888 TL - 5,0888 TL 7506 Stokta
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Mavi
18.1 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Sarı
18.1 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Beyaz
18.1 kg
25,7727 TL - 28,5603 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Doğal renk
5,0573 TL - 5,0573 TL 2520 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Siyah
22.0 kg
  • / 4
Kablo Bağı 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Doğal renk

NTA15535PMTG

Fiyat Aralığı
3,8867 TL - 3,1481 TL

Stok Seviyeleri
8900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.4 mm
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Black

461279

Fiyat Aralığı
4,1425 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-1

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30LAR1-2

Fiyat Aralığı
18,7461 TL - 18,7461 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    146.0 mm
Kablo Bağı 207.0 mm 50.0 mm PA Natural

462699

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 112.0 mm 25.0 mm PA Black

462704

Fiyat Aralığı
1,6402 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
Kablo Bağı 131.0 mm 30.0 mm PA Natural

462697

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
211109 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 157.0 mm 36.0 mm PA Natural

462695

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
Kablo Bağı 157.0 mm 36.0 mm PA Black

462706

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Black

462709

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
1135530 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.0 mm
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Black

462700

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 151.0 mm 37.0 mm PA Black

461278

Fiyat Aralığı
10,0095 TL - 10,0095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    37.0 mm
Kablo Bağı 112.0 mm 25.0 mm PA Natural

462765

Fiyat Aralığı
6,1823 TL - 6,1823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Black

462702

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
49470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-2

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
7506 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.1 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Blue

CRTA-C1-19BL

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Yellow

CRTA-C1-19YL

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA White

CRTA-C1-19WH

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 30.5 mm PA Natural

460298

Fiyat Aralığı
28,5603 TL - 25,7727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    21.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    22.0 mm
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Black

462701

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm