These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.557,2557 TL - 2.616,1896 TL | 24 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 311,8507 TL - 523,9092 TL | 1760 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 365,8936 TL - 614,7012 TL | 538 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 164,1264 TL - 275,7323 TL | 792 Stokta |
1.988 in
50.5 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Gri
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 128,5129 TL - 215,9017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Doğal renk
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 142,3137 TL - 239,087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Red White
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 112,9348 TL - 135,5217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 146,8948 TL - 246,7833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Plakalı Tekerlek
|
Red White
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 105,1667 TL - 176,68 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Plakalı Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 200,19 TL - 336,3192 TL | 40 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Siyah
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 174,0097 TL - 292,3363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Siyah
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 206,078 TL - 346,211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
Sferik Tekerlekli Sistem
|
Siyah
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 18,3283 TL - 18,3283 TL | 3228 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıksız Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 24,6521 TL - 24,6521 TL | 71839 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 15,6487 TL - 15,6487 TL | 566960 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 18,1141 TL - 18,1141 TL | 4630 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 28,2964 TL - 28,2964 TL | 19257 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 16,3991 TL - 16,3991 TL | 197248 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 158,0281 TL - 265,4873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 174,8507 TL - 293,7494 TL | 48 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin