Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
6,0666 TL - 6,0666 TL 190706 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 260100 Stokta
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 1729000 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
5,7982 TL - 8,2441 TL 571856 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
12,457 TL - 13,4536 TL 7040 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
8,1084 TL - 9,241 TL 380000 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
Adhesive
3.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 50817 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
8,6972 TL - 9,9203 TL 1008480 Stokta
12.5 mm
Push In
2.8 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 1215126 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
12,457 TL - 13,4536 TL 220000 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 4068518 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 213120 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 550600 Stokta
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 41720 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
7,0843 TL - 8,0746 TL 104386 Stokta
8.3 mm
Push In
2.8 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 79730 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 2397956 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
3,7644 TL - 3,7644 TL 55300 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
190706 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
260100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
1729000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-01A2

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 5,7982 TL

Stok Seviyeleri
571856 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
7040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,241 TL - 8,1084 TL

Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
50817 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE1-1-01

Fiyat Aralığı
9,9203 TL - 8,6972 TL

Stok Seviyeleri
1008480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    12.5 mm
Kablo Salmastrası 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWSB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
1215126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.4 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
220000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-01A2

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
4068518 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
213120 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
550600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Push In 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
41720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE-1-19

Fiyat Aralığı
8,0746 TL - 7,0843 TL

Stok Seviyeleri
104386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    8.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
79730 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
2397956 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
3,7644 TL - 3,7644 TL

Stok Seviyeleri
55300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm