Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 2912 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 1117922 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 1000 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 15198 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 400102 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 60000 Stokta |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push In
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 882900 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 527413 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 668 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 672240 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 6,7496 TL - 7,7458 TL | 199538 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 902 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 1281683 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 5,4356 TL - 6,2513 TL | 13650 Stokta |
|
|
Push In
|
|
|
||
| 5,4356 TL - 6,2513 TL | 80850 Stokta |
|
|
Push In