| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,9181 TL |
| 5000 - 9999 | 3,5264 TL |
| 10000 + | 3,174 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Bağlantı Biçimi | Push In |
| Yatak Tipi | Mikro |
| İç Yükseklik | 0.118 in |
| İç Yükseklik | 3.0 mm |
| İç Genişlik | 6.6 mm |
| İç Genişlik | 0.26 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 2.4 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.094 in |
| Toplam Genişlik | 9.1 mm |
| Toplam Genişlik | 0.358 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 2.4 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.094 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| UL/CSA Tanımı | UL E70062 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin