Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
3,174 TL - 3,9181 TL 2912 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
Push In
6.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 1484112 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 1000 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
Push In
3.9 mm
3,174 TL - 3,9181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.6 mm
Push In
3.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 15198 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
Push In
3.9 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.1 mm
Push In
7.7 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 126348 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 63000 Stokta
7.4 mm
Push In
3.5 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 950950 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 527413 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 668 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 672240 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
6,7496 TL - 7,7458 TL 199538 Stokta
4.8 mm
Push In
2.6 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 902 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 1281683 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
5,4356 TL - 6,2513 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Push In
5,4356 TL - 6,2513 TL 80850 Stokta
Push In
  • / 5
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-1-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
2912 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-3-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA1-4-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
1484112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-3-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-2-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
15198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-2-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-4-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-4-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
126348 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

MWSEA4-1-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    7.4 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
950950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA2-2-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
527413 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-4-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
668 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA3-2-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
672240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSLT-1-01

Fiyat Aralığı
7,7458 TL - 6,7496 TL

Stok Seviyeleri
199538 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
902 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-3-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
1281683 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Kelepçesi 3.8 mm 9.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSELF-1-4.1-01

Fiyat Aralığı
6,2513 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.1 mm
Kablo Kelepçesi 3.8 mm 9.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSELF-2-4.1-01

Fiyat Aralığı
6,2513 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
80850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.1 mm