Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
7,1571 TL - 8,2441 TL 448800 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 785611 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
6,1601 TL - 7,0213 TL 1320000 Stokta
8.3 mm
Push In
2.8 mm
3,7644 TL - 3,7644 TL 35300 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
8.5 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 41720 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
7,0843 TL - 8,0746 TL 47386 Stokta
8.3 mm
Push In
2.8 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 1000 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 993168 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 182343 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 198022 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
8,6972 TL - 9,9203 TL 1480800 Stokta
12.5 mm
Push In
2.8 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 2897633 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 658320 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 1000 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
12,457 TL - 13,4536 TL 56120 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 1718442 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 2483954 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
6,07 TL - 6,9305 TL 99229 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
448800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
785611 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE-1-01

Fiyat Aralığı
7,0213 TL - 6,1601 TL

Stok Seviyeleri
1320000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    8.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
3,7644 TL - 3,7644 TL

Stok Seviyeleri
35300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-3-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Push In 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
41720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE-1-19

Fiyat Aralığı
8,0746 TL - 7,0843 TL

Stok Seviyeleri
47386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    8.3 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
993168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
182343 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-2-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
198022 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE1-1-01

Fiyat Aralığı
9,9203 TL - 8,6972 TL

Stok Seviyeleri
1480800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    12.5 mm
Kablo Salmastrası 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWSB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
2897633 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
658320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
56120 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
1718442 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
2483954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
99229 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm