Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
3,174 TL - 3,9181 TL 902 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 1281683 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
Push In
3.5 mm
8,788 TL - 10,056 TL 835 Stokta
4.8 mm
Push In
2.6 mm
7,7242 TL - 8,5824 TL 2618 Stokta
7.1 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 5800 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
14,541 TL - 15,8543 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Push In
2.6 mm
5,4356 TL - 6,2513 TL 11050 Stokta
Push In
5,4356 TL - 6,2513 TL 80850 Stokta
Push In
3,174 TL - 3,9181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
Push In
3.9 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 668 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 48000 Stokta
7.4 mm
Push In
3.5 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 419102 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 16000 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 2091 Stokta
6.6 mm
Push In
3.0 mm
3,174 TL - 3,9181 TL 135450 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 42876 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 418400 Stokta
8.1 mm
Push In
3.9 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 5025 Stokta
9.1 mm
Push In
7.7 mm
2,7599 TL - 3,4071 TL 40000 Stokta
9.1 mm
Push In
6.0 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
902 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-3-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
1281683 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

MWSEA4-1-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    7.4 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSLT1-1-19

Fiyat Aralığı
10,056 TL - 8,788 TL

Stok Seviyeleri
835 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi 6.8 mm 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

MOFNSB-2-19A-RT

Fiyat Aralığı
8,5824 TL - 7,7242 TL

Stok Seviyeleri
2618 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Yatak Tipi
    Mini
  • İç Genişlik
    7.1 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-1-4-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSLT-1-19

Fiyat Aralığı
15,8543 TL - 14,541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi 3.8 mm 9.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSELF-1-4.1-01

Fiyat Aralığı
6,2513 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
11050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Genişlik
    9.1 mm
Kablo Kelepçesi 3.8 mm 9.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSELF-2-4.1-01

Fiyat Aralığı
6,2513 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
80850 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA2-2-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-4-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
668 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

MWSEA4-1-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.5 mm
  • İç Genişlik
    7.4 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA2-4-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
419102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-2-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-1-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
2091 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    6.6 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-4-19

Fiyat Aralığı
3,9181 TL - 3,174 TL

Stok Seviyeleri
135450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-3-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
42876 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-2-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
418400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.9 mm
  • İç Genişlik
    8.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

MWSEA1-1-4-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
5025 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    7.7 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

MWSEA1-3-01

Fiyat Aralığı
3,4071 TL - 2,7599 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    9.1 mm