Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | For screws | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.051,0722 TL - 1.313,7522 TL | 1 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
110.0
|
||
| 10.798,0505 TL - 13.497,3871 TL | 22 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
830.0
|
||
| 8.736,3997 TL - 10.920,5876 TL | 22 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
670.0
|
||
| 10.277,9723 TL - 12.847,3773 TL | 22 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
790.0
|
||
| 12.854,0675 TL - 16.067,4964 TL | 22 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
990.0
|
||
| 7.708,9193 TL - 9.636,0611 TL | 22 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
590.0
|
||
| 14.311,4839 TL - 17.889,3549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
975.0
|
||
| 11.641,7253 TL - 14.551,9805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
795.0
|
||
| 13.577,67 TL - 16.972,0876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
925.0
|
||
| 11.815,3194 TL - 14.769,2373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
805.0
|
||
| 9.005,4178 TL - 11.256,8603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
615.0
|
||
| 8.127,5876 TL - 10.159,6606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
555.0
|
||
| 8.712,8077 TL - 10.891,0097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
595.0
|
||
| 12.403,7086 TL - 15.504,8118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
845.0
|
||
| 11.348,7631 TL - 14.186,1299 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
775.0
|
||
| 11.495,5963 TL - 14.369,5834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
785.0
|
||
| 9.299,0842 TL - 11.623,7673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
635.0
|
||
| 1.573,6153 TL - 1.966,9311 TL | 15 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
265.0
|
||
| 3.909,9182 TL - 4.887,3978 TL | 5 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
685.0
|
||
| 1.992,2836 TL - 2.490,5306 TL | 73 Stokta |
M3
|
20.0
|
Standart genişlik
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
335.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin