Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Mandal Biçim | Hazne Yüksekliği | Montaj Deliği Uzunluğu | Mil Malzemesi | Hazne Çapı | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,9899 TL - 335,9843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
| 137 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
| 189 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
| 258,3312 TL - 401,8486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 74 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
|||
| 3819 Stokta |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| 98 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
| 222,0283 TL - 345,377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 136,3323 TL - 212,0725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 141,1042 TL - 219,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 163,6691 TL - 254,5961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 141,1042 TL - 219,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 14 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin