Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Mandal Biçim | Hazne Yüksekliği | Montaj Deliği Uzunluğu | Mil Malzemesi | Hazne Çapı | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613,1453 TL - 681,2728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| 623,9277 TL - 693,2529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 613,1453 TL - 681,2728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 609,6031 TL - 677,3371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 608,805 TL - 676,45 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 613,1453 TL - 681,2728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 141,1042 TL - 219,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 211,4512 TL - 328,9238 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 14 Stokta |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin