Menü Arama

Metal Köşe Menteşeleri

Stokta

Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Bitir Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Powder Coated
22.0 mm
20.0 mm
72,5699 TL - 112,8866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
22.0 mm
20.0 mm
107,4857 TL - 167,1999 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0 mm
Siyah
Powder Coated
22.0 mm
20.0 mm
118,9887 TL - 185,0934 TL 234 Stokta
53.0 mm
Siyah
Powder Coated
27.5 mm
37.0 mm
167,9632 TL - 261,2759 TL 575 Stokta
30.0 mm
Siyah
Powder Coated
18.0 mm
28.0 mm
1320 Stokta
30.0 mm
Siyah
Powder Coated
18.0 mm
28.0 mm
400 Stokta
30.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
18.0 mm
28.0 mm
33,8056 TL - 52,5863 TL 65520 Stokta
59.0 mm
Siyah
No Finish
15.0 mm
21.5 mm
89,1781 TL - 138,7212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
Siyah
Powder Coated
27.5 mm
31.0 mm
75,4535 TL - 117,3719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
22.0 mm
20.0 mm
500 Stokta
53.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
20.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
Siyah
Powder Coated
2.0 mm
30.0 mm
76,7334 TL - 119,3628 TL 50 Stokta
28.6 mm
Siyah
Chrome Plated
2.0 mm
30.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09712215E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711215E

Fiyat Aralığı
112,8866 TL - 72,5699 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi M6 53.0 mm 20.0 mm Die Cast Zinc Alloy

09712222E

Fiyat Aralığı
167,1999 TL - 107,4857 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Corner Hinge M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Steel

298122E

Fiyat Aralığı
185,0934 TL - 118,9887 TL

Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    27.5 mm
  • Toplam Genişlik
    37.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712222E

Fiyat Aralığı
261,2759 TL - 167,9632 TL

Stok Seviyeleri
575 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712215E


Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29711215E


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

197201E

Fiyat Aralığı
52,5863 TL - 33,8056 TL

Stok Seviyeleri
65520 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    59.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.5 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    59.0 mm
Köşe Menteşesi 37.0 mm 31.0 mm Zinc

098122E

Fiyat Aralığı
138,7212 TL - 89,1781 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    27.5 mm
  • Toplam Genişlik
    31.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711222E

Fiyat Aralığı
117,3719 TL - 75,4535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Corner Hinge M6 53.0 mm 22.0 mm Die Cast Zinc Alloy

29711222E


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; Çelik Köşe Menteşesi 28.6 mm 30.0 mm

49712E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Zamak ZnAl4Cu1; Çelik Köşe Menteşesi 28.6 mm 30.0 mm

49711E

Fiyat Aralığı
119,3628 TL - 76,7334 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah