These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Malzeme: Zamak, Steel, Stainless Steel, Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy Renk: Black, Natural, Grey, , Krom Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Yönelimi | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609,1707 TL - 947,5989 TL | 40 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 647,5349 TL - 1.007,2765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3299401001E | 609,1707 TL - 947,5989 TL | 486 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1.245,7006 TL - 1.937,7566 TL | 16 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 336 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Krom
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1.432,2197 TL - 2.227,8971 TL | 9849 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 271,7889 TL - 422,783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 20 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
Sağ Tutamaklı
|
Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 221,7226 TL - 221,7226 TL | 860 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2200 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 150,4977 TL - 234,1075 TL | 880 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 61,6718 TL - 68,5244 TL | 187 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Sağ Tutamaklı
|
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 440 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
|
Zinc Plated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 510 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 66,8432 TL - 74,2702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Sol Tutamaklı
|
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 580 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
|
304 Stainless Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 197,7024 TL - 307,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Siyah
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin