Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 42752 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | 3278 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 76,8586 TL - 76,8586 TL | 5 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 66,2393 TL - 66,2393 TL | 1800 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 58,8794 TL - 58,8794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 52,2555 TL - 52,2555 TL | 7668 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 28,0773 TL - 29,5551 TL | 825 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 25,4009 TL - 28,2232 TL | 6195 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 26,1179 TL - 28,8529 TL | 4000 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 35,5225 TL - 39,0749 TL | 19764 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 5274 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 58,1433 TL - 58,1433 TL | 5098 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 44,6852 TL - 44,6852 TL | 200 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 19,8583 TL - 23,3628 TL | 127300 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 20,6743 TL - 22,9714 TL | 650 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 26,5539 TL - 29,5043 TL | 400 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 20,7202 TL - 23,0222 TL | 5698 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 52,2358 TL - 57,7059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| MT-26 | 34,4879 TL - 37,9366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|
| 15,4025 TL - 17,1138 TL | 19992 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin