Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,6767 TL - 97,6767 TL | 34000 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 45,4212 TL - 45,4212 TL | 13320 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 42,8978 TL - 42,8978 TL | 39300 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 31084 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 15,6415 TL - 17,3797 TL | 2900 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 28,0773 TL - 29,5551 TL | 825 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 28,944 TL - 32,16 TL | 1245 Stokta |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | 97128 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 20,6743 TL - 22,9714 TL | 650 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | 3278 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 76,8586 TL - 76,8586 TL | 5 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 66,2393 TL - 66,2393 TL | 1800 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 58,8794 TL - 58,8794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 35,5225 TL - 39,0749 TL | 19764 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 34,5917 TL - 34,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 25,4009 TL - 28,2232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 26,1179 TL - 28,8529 TL | 4000 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 13,9676 TL - 16,4326 TL | 80280 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 26,1565 TL - 29,0627 TL | 1950 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin