Menü Arama

Menteşeli Yatak Koruma Tapası - Kapalı

Stokta

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler.

  • Kapalı olarak sağlanır.
Malzeme: PP Renk: Grey Seri Kodu: SRF0007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID FD OD H Satın Al
13,6963 TL - 33,5558 TL 400 Stokta
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
23,4491 TL - 57,4502 TL 400 Stokta
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
14,4171 TL - 35,3221 TL 10500 Stokta
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
20,7776 TL - 50,9054 TL 3400 Stokta
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
23,1947 TL - 56,827 TL 60 Stokta
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
21,6258 TL - 52,9832 TL 40 Stokta
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
26,9261 TL - 65,9691 TL 225 Stokta
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
14,5867 TL - 35,7376 TL 555 Stokta
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
11,9154 TL - 29,1927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
9,4983 TL - 23,2709 TL 1000 Stokta
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
14,7988 TL - 36,2572 TL 7920 Stokta
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
24,9755 TL - 61,1902 TL 13500 Stokta
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
6,3556 TL - 12,0378 TL 1934 Stokta
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
13,9931 TL - 34,2831 TL 2650 Stokta
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
15,6893 TL - 38,4386 TL 33140 Stokta
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
6,9526 TL - 12,0378 TL 2617 Stokta
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
19,5443 TL - 30,4022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
12,3818 TL - 30,3354 TL 230 Stokta
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
16,2828 TL - 39,893 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
13,3147 TL - 32,6209 TL 3625 Stokta
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
  • / 2
Yatak Tapası 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grey

3394000

Fiyat Aralığı
33,5558 TL - 13,6963 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grey

3398000

Fiyat Aralığı
57,4502 TL - 23,4491 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grey

3433500

Fiyat Aralığı
35,3221 TL - 14,4171 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grey

3399000

Fiyat Aralığı
50,9054 TL - 20,7776 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grey

3436000

Fiyat Aralığı
56,827 TL - 23,1947 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grey

3403000

Fiyat Aralığı
52,9832 TL - 21,6258 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grey

3402000

Fiyat Aralığı
65,9691 TL - 26,9261 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grey

3432000

Fiyat Aralığı
35,7376 TL - 14,5867 TL

Stok Seviyeleri
555 Stokta
Özellikler
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grey

3434500

Fiyat Aralığı
29,1927 TL - 11,9154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grey

3392000

Fiyat Aralığı
23,2709 TL - 9,4983 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grey

3396000

Fiyat Aralığı
36,2572 TL - 14,7988 TL

Stok Seviyeleri
7920 Stokta
Özellikler
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grey

3400000

Fiyat Aralığı
61,1902 TL - 24,9755 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grey

3430500

Fiyat Aralığı
12,0378 TL - 6,3556 TL

Stok Seviyeleri
1934 Stokta
Özellikler
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grey

3395000

Fiyat Aralığı
34,2831 TL - 13,9931 TL

Stok Seviyeleri
2650 Stokta
Özellikler
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grey

3434000

Fiyat Aralığı
38,4386 TL - 15,6893 TL

Stok Seviyeleri
33140 Stokta
Özellikler
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grey

3431000

Fiyat Aralığı
12,0378 TL - 6,9526 TL

Stok Seviyeleri
2617 Stokta
Özellikler
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grey

3391000

Fiyat Aralığı
30,4022 TL - 19,5443 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grey

3433000

Fiyat Aralığı
30,3354 TL - 12,3818 TL

Stok Seviyeleri
230 Stokta
Özellikler
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grey

3435000

Fiyat Aralığı
39,893 TL - 16,2828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grey

3393000

Fiyat Aralığı
32,6209 TL - 13,3147 TL

Stok Seviyeleri
3625 Stokta
Özellikler
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Malzeme
    PP