Menü Arama

Menteşeli Yatak Koruma Tapası - Kapalı

Stokta

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Sağlam koruma sunan Koruma Tapası. Menteşe yataklarına ve döner mafsallara kir ve nem girmesini önler.

  • Kapalı olarak sağlanır.
Malzeme: PP Renk: Grey Seri Kodu: SRF0007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID FD OD H Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
10500 Stokta
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
25200 Stokta
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
3400 Stokta
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
40 Stokta
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
2600 Stokta
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
18200 Stokta
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
50000 Stokta
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
60 Stokta
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
7600 Stokta
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
1000 Stokta
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
7920 Stokta
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
13500 Stokta
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
2800 Stokta
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
400 Stokta
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
4900 Stokta
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
2650 Stokta
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
1750 Stokta
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
  • / 2
Yatak Tapası 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grey

3432000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grey

3433500


Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grey

3430500


Stok Seviyeleri
25200 Stokta
Özellikler
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grey

3399000


Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grey

3403000


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grey

3431000


Stok Seviyeleri
2600 Stokta
Özellikler
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grey

3434000


Stok Seviyeleri
18200 Stokta
Özellikler
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grey

3393000


Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grey

3397000


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grey

3401000


Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grey

3434500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grey

3392000


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grey

3396000


Stok Seviyeleri
7920 Stokta
Özellikler
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grey

3400000


Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grey

3402000


Stok Seviyeleri
2800 Stokta
Özellikler
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grey

3394000


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grey

3398000


Stok Seviyeleri
4900 Stokta
Özellikler
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grey

3391000


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grey

3395000


Stok Seviyeleri
2650 Stokta
Özellikler
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Malzeme
    PP
Yatak Tapası 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grey

3433000


Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Malzeme
    PP