Menü Arama

Menteşeli Kilitli Kablo Kelepçeleri

Stokta

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Delik Boyutu Toplam Genişlik Pano Kalınlık Aralığı Montaj Yöntemi Satın Al
11,881 TL - 11,881 TL 4454 Stokta
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Yapışkan
2,2147 TL - 3,035 TL 11286 Stokta
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 1232230 Stokta
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 1769997 Stokta
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL 3998 Stokta
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL 60145 Stokta
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
5,2547 TL - 6,0247 TL 3456 Stokta
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL 59900 Stokta
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 504000 Stokta
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,2147 TL - 3,035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
2,2147 TL - 3,035 TL 242060 Stokta
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
2,2147 TL - 3,035 TL 4776 Stokta
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
12,3292 TL - 15,2212 TL 216546 Stokta
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL 74917 Stokta
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,2147 TL - 3,035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
2,0656 TL - 2,8311 TL 42426 Stokta
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
5,0734 TL - 5,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 76000 Stokta
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
6,07 TL - 6,9305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL 193920 Stokta
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
  • / 2
Kablo Salmastrası Adhesive 11.2 mm 11.2 mm PA

460316

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
4454 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.8 mm
  • İç Yükseklik
    11.2 mm
  • İç Genişlik
    11.2 mm
  • Yatak Tipi
    Adhesive
Kablo Salmastrası 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

WSLT-9-03-2-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
11286 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    14.1 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 21.7 mm 18.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-3-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
1232230 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    24.1 mm
  • İç Yükseklik
    21.7 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 10.0 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-02A-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
1769997 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 3.4 mm 13.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-3.5-2-1-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.4 mm
  • İç Genişlik
    13.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 10.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-01A-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
60145 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 14.1 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-2-19

Fiyat Aralığı
6,0247 TL - 5,2547 TL

Stok Seviyeleri
3456 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    14.1 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 3.4 mm 13.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-02-1-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
59900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.4 mm
  • İç Genişlik
    13.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 10.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-01A-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
504000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

WSLT-9-03-3-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    24.1 mm
  • İç Yükseklik
    21.7 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

WSLT-9-01A-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
242060 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

WSLT-9-02A-1-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
4776 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WSLTB-02A-19A

Fiyat Aralığı
15,2212 TL - 12,3292 TL

Stok Seviyeleri
216546 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.5 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 8.8 mm 10.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-01-2-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
74917 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    8.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

WSLT-9-01-2-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 3.4 mm 13.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-3.5-2-1-01

Fiyat Aralığı
2,8311 TL - 2,0656 TL

Stok Seviyeleri
42426 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.4 mm
  • İç Genişlik
    13.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

WSLT-T-01A-19

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,0734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Yükseklik
    5.5 mm
  • İç Genişlik
    10.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.65 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Doğal renk
Kablo Kelepçesi 14.1 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-2-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    14.1 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 21.7 mm 18.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-3-19

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    24.1 mm
  • İç Yükseklik
    21.7 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 10.0 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-02A-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
193920 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide