| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,8311 TL |
| 5000 - 9999 | 2,6186 TL |
| 10000 - 19999 | 2,4777 TL |
| 20000 - 29999 | 2,3416 TL |
| 30000 + | 2,0656 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Toplam Genişlik | 19.6 mm |
|---|---|
| Toplam Genişlik | 0.772 in |
| İç Yükseklik | 0.134 in |
| İç Yükseklik | 3.4 mm |
| İç Genişlik | 13.5 mm |
| İç Genişlik | 0.531 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.57 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.062 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin