Menü Arama

Meksefe Tutucu

Stokta

Ayaklı meksefe tutucuları şasiye vidayla monte edilmek üzere imal edilir. Güçlü, yekpare yapılı ürünler. Montaj donanımlı ve donanımsız modelleri mevcuttur. Meksefeyi şasiden uzak tutmak içim dahili bir ayak özelliğine sahiptir. Geçmeli uygulamalar için ayaksız modelleri de mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Stil Satın Al
68,0267 TL - 166,6655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
SCH-2 45,4212 TL - 111,2821 TL 6 Stokta
Kablo Kelepçesi Vida 50.8 mm Glass Filled Nylon 6/6 Siyah

SCHS-2

Fiyat Aralığı
166,6655 TL - 68,0267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Donanım Dahil
    Screw, Quick Nut
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Screw
Kablo Kelepçesi Vida 50.8 mm Glass Filled Nylon 6/6 Siyah

SCH-2

Fiyat Aralığı
111,2821 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Donanım Dahil
    Screw, Quick Nut
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6/6
  • Montaj Yöntemi
    Screw