Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SCHS-2
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 166,6655 TL |
| 50 - 99 | 95,2374 TL |
| 100 + | 68,0267 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ayarlanabilirlik | Fixed |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Donanım Dahil | Screw, Quick Nut |
| Malzeme | Glass Filled Nylon 6/6 |
| Montaj Yöntemi | Screw |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 50.8 mm |
| Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 2 in |
| Çalışma Isısı Aralığı | -22 - 284 °F |
| Çalışma Isısı Aralığı | -30 - 140 °C |
| Toplam Yükseklik | 1 in |
| Toplam Yükseklik | 25.4 mm |
| Spacer Height | 0.094 in |
| Spacer Height | 2.4 mm |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |