Menü Arama

Matkap Uçlu ve Kendi Delen Vidalar - Tava Başlı

Stokta

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Diş Uzunluğu Satın Al
1,7874 TL - 1,7874 TL 159 Stokta
3.5 mm
Steel
10.0 mm
2,1029 TL - 2,1029 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
Steel
16.0 mm
4,8155 TL - 4,8155 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Steel
25.0 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL 509 Stokta
4.8 mm
Steel
19.0 mm
3,8271 TL - 3,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Steel
13.0 mm
6,0772 TL - 6,0772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Steel
38.0 mm
4,4896 TL - 4,4896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
Steel
16.0 mm
1,882 TL - 1,882 TL 16790 Stokta
2.9 mm
Mild Steel
7.0 mm
1,9766 TL - 1,9766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
Steel
19.0 mm
4,1636 TL - 4,1636 TL 2973 Stokta
4.2 mm
Steel
32.0 mm
2,4498 TL - 2,4498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
Steel
13.0 mm
3,2278 TL - 3,2278 TL 28500 Stokta
2.9 mm
Steel
25.0 mm
2,229 TL - 2,229 TL 20700 Stokta
4.2 mm
Steel
10.0 mm
2,7231 TL - 2,7231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
Steel
16.0 mm
1,9766 TL - 1,9766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
Steel
13.0 mm
2,3341 TL - 2,3341 TL 10000 Stokta
3.5 mm
Mild Steel
7.0 mm
3,785 TL - 3,785 TL 102 Stokta
4.8 mm
Steel
25.0 mm
2,5694 TL - 2,5694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
Stainless Steel
9.5 mm
1,8084 TL - 1,8084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
Steel
16.0 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
Steel
19.0 mm
  • / 2
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 10.0 mm Steel

343351040952

Fiyat Aralığı
1,7874 TL - 1,7874 TL

Stok Seviyeleri
159 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Diş Çapı
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 16.0 mm Steel

343351640952

Fiyat Aralığı
2,1029 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Diş Çapı
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 25.0 mm Steel

343482540952

Fiyat Aralığı
4,8155 TL - 4,8155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Diş Çapı
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 19.0 mm Steel

343481940952

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
509 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Diş Çapı
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 13.0 mm Steel

343481340952

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Diş Çapı
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 38.0 mm Steel

343483840952

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Diş Çapı
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 16.0 mm Steel

343481640952

Fiyat Aralığı
4,4896 TL - 4,4896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Diş Çapı
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 2.9 mm 7.0 mm Mild Steel

343290740952

Fiyat Aralığı
1,882 TL - 1,882 TL

Stok Seviyeleri
16790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Diş Çapı
    2.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    2.9 mm
  • Malzeme
    Mild Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 2.9 mm 19.0 mm Steel

343291940952

Fiyat Aralığı
1,9766 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Diş Çapı
    2.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    2.9 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 32.0 mm Steel

343423240952

Fiyat Aralığı
4,1636 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
2973 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Çapı
    4.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 13.0 mm Steel

343421340952

Fiyat Aralığı
2,4498 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Çapı
    4.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 2.9 mm 25.0 mm Steel

343292540952

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Diş Çapı
    2.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    2.9 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 10.0 mm Steel

343421040952

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
20700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Çapı
    4.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.2 mm 16.0 mm Steel

343421640952

Fiyat Aralığı
2,7231 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Diş Çapı
    4.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 13.0 mm Steel

343351340952

Fiyat Aralığı
1,9766 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Diş Çapı
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 7.0 mm Mild Steel

343350740952

Fiyat Aralığı
2,3341 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Diş Çapı
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Malzeme
    Mild Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 4.8 mm 25.0 mm Steel

343481040952

Fiyat Aralığı
3,785 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Diş Çapı
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    4.8 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 2.9 mm 9.5 mm Stainless Steel

343291041553

Fiyat Aralığı
2,5694 TL - 2,5694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Diş Çapı
    2.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    2.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 2.9 mm 16.0 mm Steel

343291640952

Fiyat Aralığı
1,8084 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Diş Çapı
    2.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    2.9 mm
  • Malzeme
    Steel
Sac Vidası Çapraz Tahrikli 3.5 mm 19.0 mm Steel

343351940952

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Diş Çapı
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    3.5 mm
  • Malzeme
    Steel