High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | d2 | d1 | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9066 TL - 7,9066 TL | 5500 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 7,5386 TL - 7,5386 TL | 165810 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 31460 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 6,1722 TL - 6,1722 TL | 401251 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | 79920 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,581 TL - 7,9829 TL | 219901 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 32224 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 9492 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 5548 Stokta |
|
Purple
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 4,2446 TL - 4,2446 TL | 1880 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 75500 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 5,1413 TL - 12,5964 TL | 129200 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,5798 TL - 2,5798 TL | 1424460 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,3197 TL - 4,0304 TL | 2681380 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | 1980 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,0541 TL - 2,0541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 2686 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 4794 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | 78183 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,3267 TL - 2,3267 TL | 19575 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin