Menü Arama

Maskeleme Konileri

Stokta

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Kapak veya tapa olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümü.

  • Konik tasarım.
  • Premium ve ekonomik malzeme seçenekleri.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Purple, Red, Natural, Rust, Black, Blue, Green, Brown, Yellow Seri Kodu: SR1075, SR1091

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B Malzeme A H Tip Satın Al
10,5141 TL - 10,5141 TL 10459 Stokta
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
3,4171 TL - 4,1667 TL 1044177 Stokta
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
5,5491 TL - 6,7465 TL 5178620 Stokta
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
20,082 TL - 20,082 TL 3588 Stokta
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
3,8552 TL - 3,8552 TL 687309 Stokta
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
5,2084 TL - 6,3182 TL 43110 Stokta
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
15,1404 TL - 15,1404 TL 35020 Stokta
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
5,3934 TL - 5,3934 TL 45182 Stokta
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL 6800 Stokta
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
Maskeleme Konisi Kapağı 36.0 mm Siyah EPDM

461899

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
10459 Stokta
Özellikler
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
Maskeleme Konisi Kapağı 25.4 mm Siyah EPDM

461895

Fiyat Aralığı
4,1667 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
1044177 Stokta
Özellikler
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
Maskeleme Konisi Kapağı 28.0 mm Siyah EPDM

461897

Fiyat Aralığı
6,7465 TL - 5,5491 TL

Stok Seviyeleri
5178620 Stokta
Özellikler
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 51.0 mm Siyah EPDM

461901

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
3588 Stokta
Özellikler
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
Maskeleme Konisi Kapağı 23.0 mm Siyah EPDM

461894

Fiyat Aralığı
3,8552 TL - 3,8552 TL

Stok Seviyeleri
687309 Stokta
Özellikler
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 27.9 mm Siyah EPDM

461898

Fiyat Aralığı
6,3182 TL - 5,2084 TL

Stok Seviyeleri
43110 Stokta
Özellikler
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    4016999790
Maskeleme Konisi Kapağı 38.1 mm Siyah EPDM

461900

Fiyat Aralığı
15,1404 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
35020 Stokta
Özellikler
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 25.4 mm Siyah EPDM

461896

Fiyat Aralığı
5,3934 TL - 5,3934 TL

Stok Seviyeleri
45182 Stokta
Özellikler
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Maskeleme Konisi Kapağı 53.0 mm Siyah EPDM

461903

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790