Menü Arama

Mandallı Perçinler

Stokta

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Seri Kodu: SR5740

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
116 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Stili Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
4,7633 TL - 5,278 TL 5338000 Stokta
Doğal renk
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
4,2899 TL - 5,2832 TL 1738000 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
4,2899 TL - 5,2832 TL 420000 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 936 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
11,2835 TL - 11,2835 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
6,0141 TL - 6,0141 TL 550788 Stokta
Doğal renk
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
4,8498 TL - 5,9874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
4,6748 TL - 5,1796 TL 400000 Stokta
Doğal renk
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
5,3452 TL - 5,5268 TL 19782000 Stokta
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
5,5717 TL - 5,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
4,2899 TL - 5,2832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
4,2899 TL - 5,2832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 950 Stokta
Beyaz
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
7,7279 TL - 7,7279 TL 1764 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 19929 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,6156 TL - 4,6156 TL 155 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 66045 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 36936 Stokta
Siyah
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
2,9229 TL - 2,9229 TL 2000 Stokta
Beyaz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
5,541 TL - 5,541 TL 1318 Stokta
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • / 6
N/A Doğal renk 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR1-768-01

Fiyat Aralığı
5,278 TL - 4,7633 TL

Stok Seviyeleri
5338000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Doğal renk 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR2-344-01

Fiyat Aralığı
5,2832 TL - 4,2899 TL

Stok Seviyeleri
1738000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Doğal renk 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR2-768-01

Fiyat Aralığı
5,2832 TL - 4,2899 TL

Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

8100691700VR

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
936 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

8170841700VR

Fiyat Aralığı
11,2835 TL - 11,2835 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Kurulum Klipsi 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natural

096091000001

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
550788 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.0 - 7.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.9 - 12.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
N/A Siyah 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR2-488-01BK

Fiyat Aralığı
5,9874 TL - 4,8498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Doğal renk 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR1-488-01

Fiyat Aralığı
5,1796 TL - 4,6748 TL

Stok Seviyeleri
400000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Siyah 8.8 mm 12.8 mm (PT)

BR1-344-01BK

Fiyat Aralığı
5,5268 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
19782000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.8 - 12.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Siyah 19.8 mm 34.9 mm (PT)

BR1-768-01BK

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    19.8 - 34.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
N/A Doğal renk 6.0 mm 7.5 mm (PT)

BR2-226-01

Fiyat Aralığı
5,2832 TL - 4,2899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.7 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A Doğal renk 12.7 mm 20.6 mm (PT)

BR2-488-01

Fiyat Aralığı
5,2832 TL - 4,2899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.1 - 7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.7 - 20.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

8170840108VR

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 - 15.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Kurulum Klipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8100680001VR

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 7,7279 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100660008VR

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
19929 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    18.0 - 28.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    18.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100680008VR

Fiyat Aralığı
4,6156 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8100690001VR

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
66045 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    13.0 - 20.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Siyah

8100670001VR

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
36936 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.3 - 7.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
Kurulum Klipsi 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Beyaz

8100700008VR

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 34.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

8100681700VR

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
1318 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 13.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm