Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 4000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 157560 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 664 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,5494 TL - 25,5494 TL | 1400 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 16200 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 6500 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 157280 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,6765 TL - 6,6765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.524 in
13.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 200 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 50,5732 TL - 50,5732 TL | 900 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,1602 TL - 7,1602 TL | 18000 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 157998 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.122 in
3.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 8500 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,6005 TL - 8,6005 TL | 200 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin