Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,1175 TL - 1,3798 TL 4000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
23.3 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL 157560 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
7,854 TL - 7,854 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Clear
PC
10.1 mm
Çapraz Tahrikli
17,7689 TL - 17,7689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
47,6292 TL - 47,6292 TL 664 Stokta
M5
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
25,5494 TL - 25,5494 TL 1400 Stokta
M5
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,7106 TL - 22,7106 TL 16200 Stokta
M6
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 6500 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
8,0117 TL - 8,0117 TL 157280 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,4229 TL - 7,4229 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
6,6765 TL - 6,6765 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
10,9347 TL - 10,9347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
13.3 mm
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 200 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
26,706 TL - 26,706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL 900 Stokta
M6
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1602 TL - 7,1602 TL 18000 Stokta
M2.6
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
13,6685 TL - 13,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 157998 Stokta
M4
Clear
PC
3.1 mm
Çapraz Tahrikli
7,4229 TL - 7,4229 TL 8500 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
8,6005 TL - 8,6005 TL 200 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
157560 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.1 mm PC Clear

170051000022

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 18.0 mm PC Clear

170051800022

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 35.0 mm PC Clear

170053500022

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
664 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm PC Clear

170052500022

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm PC Clear

170061200022

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170062600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170102600022

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
157280 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200800022

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 10.0 mm PC Clear

170261000022

Fiyat Aralığı
6,6765 TL - 6,6765 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 13.3 mm PC Clear

170301500022

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170400400022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm PC Clear

170062000022

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 35.0 mm PC Clear

170063500022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PC Clear

170261200022

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170301800022

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 3.1 mm PC Clear

170400600022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
157998 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170082600022

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170122600022

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear