Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8072 TL - 2,8072 TL | 3400 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,6601 TL - 2,6601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 1000 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 24570 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,0013 TL - 8,0013 TL | 81900 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,1275 TL - 8,1275 TL | 3042 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 4536 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 90 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,444 TL - 7,444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | 182420 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 7900 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,1602 TL - 7,1602 TL | 2476764 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,5912 TL - 7,5912 TL | 123720 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 113190 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,5912 TL - 7,5912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin