Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,0703 TL - 1,3211 TL 157560 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL 4000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
23.3 mm
Oluklu Baş
8,1275 TL - 8,1275 TL 37696 Stokta
M4
Clear
PC
5.3 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 10500 Stokta
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,6343 TL - 6,6343 TL 310376 Stokta
M2
Clear
PC
6.5 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 12558 Stokta
M2
Clear
PC
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,7501 TL - 6,7501 TL 132440 Stokta
M3
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8868 TL - 6,8868 TL 69784 Stokta
M3
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1706 TL - 7,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
15.1 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
28,3882 TL - 28,3882 TL 7200 Stokta
M6
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
16,5072 TL - 16,5072 TL 169334 Stokta
M3
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,6615 TL - 19,6615 TL 1480 Stokta
M4
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,0339 TL - 7,0339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 90 Stokta
M3
Clear
PC
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,1275 TL - 8,1275 TL 3042 Stokta
M5
Clear
PC
20.2 mm
Çapraz Tahrikli
21,1335 TL - 21,1335 TL 4536 Stokta
M6
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,3952 TL - 22,3952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
157560 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 5.3 mm PC Clear

170400800022

Fiyat Aralığı
8,1275 TL - 8,1275 TL

Stok Seviyeleri
37696 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200500022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Mild Steel Natural

341051040952

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M2 6.5 mm PC Clear

170020700022

Fiyat Aralığı
6,6343 TL - 6,6343 TL

Stok Seviyeleri
310376 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 3.0 mm PC Clear

170023000022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
12558 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm PC Clear

170030800022

Fiyat Aralığı
6,7501 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
132440 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm PC Clear

170031000022

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
69784 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 15.1 mm PC Clear

170031500022

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm PC Clear

170064000022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PC Clear

170062500022

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PC Clear

170032500022

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
169334 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm PC Clear

170042500022

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
1480 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.1 mm PC Clear

170031200022

Fiyat Aralığı
7,0339 TL - 7,0339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 18.0 mm PC Clear

170031800022

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 5.0 mm PC Clear

170035000022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 20.2 mm PC Clear

170052000022

Fiyat Aralığı
8,1275 TL - 8,1275 TL

Stok Seviyeleri
3042 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.2 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm PC Clear

170061000022

Fiyat Aralığı
21,1335 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
4536 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm PC Clear

170033000022

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı