Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 157560 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 4000 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,1275 TL - 8,1275 TL | 37696 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 10500 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,6343 TL - 6,6343 TL | 310376 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 12558 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | 132440 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 69784 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 50,5732 TL - 50,5732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 7200 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 16,5072 TL - 16,5072 TL | 169334 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 1480 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 12,1964 TL - 12,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 90 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,1275 TL - 8,1275 TL | 3042 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 4536 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli