Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.366 in
9.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 13,9839 TL - 13,9839 TL | 18080 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 46600 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,8694 TL - 21,8694 TL | 1344 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.264 in
6.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 29,3345 TL - 29,3345 TL | 4500 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 38,9025 TL - 38,9025 TL | 608 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.406 in
10.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,4159 TL - 4,4159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | 9750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,34 TL - 6,34 TL | 2888 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,1053 TL - 9,1053 TL | 17496 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | 11620 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | 800 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 12628 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 90200 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 10070 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 1500 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.461 in
11.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 54,4634 TL - 54,4634 TL | 700 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 36,7996 TL - 36,7996 TL | 800 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Çapraz Tahrikli