Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,854 TL - 7,854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 90200 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,3998 TL - 18,3998 TL | 10070 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 1500 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.461 in
11.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 54,4634 TL - 54,4634 TL | 700 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 355 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 664 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 157998 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.122 in
3.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 12628 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,6005 TL - 8,6005 TL | 200 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 13205 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 33,4351 TL - 33,4351 TL | 578 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 8500 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | 19000 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 200 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,34 TL - 6,34 TL | 2888 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 925405 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli