Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
41,6361 TL - 41,6361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
51,2041 TL - 51,2041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,9374 TL - 6,9374 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
19.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,4141 TL - 9,1529 TL 1500 Stokta
M10 x 1.5
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,6548 TL - 2,043 TL 1897 Stokta
M4 x 0.7
30.0 mm
Oluklu Baş
1,4063 TL - 1,7364 TL 3000 Stokta
M5 x 0.8
8.0 mm
Oluklu Baş
6,8538 TL - 8,4615 TL 1500 Stokta
M10 x 1.5
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,8742 TL - 10,9559 TL 1500 Stokta
M10 x 1.5
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,7079 TL - 2,1085 TL 940 Stokta
M4 x 0.7
40.0 mm
Oluklu Baş
6,4539 TL - 7,9674 TL 1500 Stokta
M8 x 1.25
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,8259 TL - 2,2544 TL 2000 Stokta
M5 x 0.8
6.0 mm
Oluklu Baş
3,6295 TL - 4,9527 TL 2900 Stokta
M5 x 0.8
15.0 mm
Oluklu Baş
2,4314 TL - 3,0019 TL 3000 Stokta
M5 x 0.8
30.0 mm
Oluklu Baş
2,1905 TL - 2,7042 TL 3000 Stokta
M5 x 0.8
40.0 mm
Oluklu Baş
8,3716 TL - 10,3353 TL 1500 Stokta
M10 x 1.5
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,7781 TL - 2,1954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
35.0 mm
Oluklu Baş
6,0238 TL - 7,4367 TL 2000 Stokta
M8 x 1.25
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,233 TL - 3,9916 TL 5000 Stokta
M6 x 1.0
60.0 mm
Oluklu Baş
6,0238 TL - 7,4367 TL 1500 Stokta
M8 x 1.25
16.0 mm
Oluklu Baş
5,8962 TL - 7,2793 TL 1500 Stokta
M8 x 1.25
10.0 mm
Oluklu Baş
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M8 60.0 mm Nylon Natural

423034000002

Fiyat Aralığı
41,6361 TL - 41,6361 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 60.0 mm Nylon Natural

423037000002

Fiyat Aralığı
51,2041 TL - 51,2041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G019

Fiyat Aralığı
6,9374 TL - 6,9374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F030

Fiyat Aralığı
2,043 TL - 1,6548 TL

Stok Seviyeleri
1897 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F008

Fiyat Aralığı
1,7364 TL - 1,4063 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G060

Fiyat Aralığı
10,9559 TL - 8,8742 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F040

Fiyat Aralığı
2,1085 TL - 1,7079 TL

Stok Seviyeleri
940 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F006

Fiyat Aralığı
2,2544 TL - 1,8259 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F015

Fiyat Aralığı
4,9527 TL - 3,6295 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F030

Fiyat Aralığı
3,0019 TL - 2,4314 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080F040

Fiyat Aralığı
2,7042 TL - 2,1905 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150G050

Fiyat Aralığı
10,3353 TL - 8,3716 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070F035

Fiyat Aralığı
2,1954 TL - 1,7781 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125G016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100F060

Fiyat Aralığı
3,9916 TL - 3,233 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125F016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125F010

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk