Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,5775 TL |
5000 - 19999 | 1,4198 TL |
20000 + | 1,2778 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 9.4 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.37 in |
Head Height | 3.8 mm |
Head Height | 0.15 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Thread Size | M5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin