Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,9374 TL - 6,9374 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | 1500 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,6548 TL - 2,043 TL | 1897 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,4063 TL - 1,7364 TL | 3000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8538 TL - 8,4615 TL | 1500 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,8742 TL - 10,9559 TL | 1500 Stokta |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7079 TL - 2,1085 TL | 940 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | 1500 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,8259 TL - 2,2544 TL | 2000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,6295 TL - 4,9527 TL | 2900 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,4314 TL - 3,0019 TL | 3000 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1905 TL - 2,7042 TL | 3000 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,3716 TL - 10,3353 TL | 1500 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7781 TL - 2,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 2000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,233 TL - 3,9916 TL | 5000 Stokta |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 1500 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,8962 TL - 7,2793 TL | 1500 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş