Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2178 TL - 1,5034 TL | 3000 Stokta |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,8563 TL - 5,5103 TL | 2990 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 1990 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,4903 TL - 1,8397 TL | 8994 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1715 TL - 2,6809 TL | 11500 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2677 TL - 1,565 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8204 TL - 2,2472 TL | 31395 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1138 TL - 2,6095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 3000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | 5000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin