Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2178 TL - 1,5034 TL | 13000 Stokta |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 32232 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,3454 TL - 1,6607 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1703 TL - 1,4447 TL | 16128 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,7079 TL - 2,1085 TL | 500 Stokta |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2978 TL - 1,602 TL | 4000 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 15000 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,4103 TL - 1,741 TL | 3000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2227 TL - 1,5096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1578 TL - 1,4293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin