Menü Arama

Makine Vidaları - Silindir

Stokta

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
333 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,2978 TL - 1,602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2 x 0.4
6.0 mm
Oluklu Baş
1,1001 TL - 1,3581 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Oluklu Baş
1,1175 TL - 1,3798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
25.0 mm
Oluklu Baş
2,9743 TL - 3,6719 TL 997 Stokta
M6 x 1.0
30.0 mm
Oluklu Baş
6,0238 TL - 7,4367 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
16.0 mm
Oluklu Baş
1,6027 TL - 1,9787 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
40.0 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
8.0 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,346 TL 10030 Stokta
M3 x 0.5
12.0 mm
Oluklu Baş
2,1328 TL - 2,6331 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
16.0 mm
Oluklu Baş
1,8653 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
30.0 mm
Oluklu Baş
2,8719 TL - 2,8719 TL 62566 Stokta
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
646 Stokta
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
  • / 17
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080D012

Fiyat Aralığı
1,602 TL - 1,2978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040D006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2 x 0.4
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045D016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D030

Fiyat Aralığı
3,6719 TL - 2,9743 TL

Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125D016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D040

Fiyat Aralığı
1,9787 TL - 1,6027 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050D012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
10030 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100D016

Fiyat Aralığı
2,6331 TL - 2,1328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080D030

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 1,8653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0010410000VR

Fiyat Aralığı
2,8719 TL - 2,8719 TL

Stok Seviyeleri
62566 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm PP Doğal renk

0010410300VR


Stok Seviyeleri
646 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk