Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,9659 TL - 6,131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 144 Stokta |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2227 TL - 1,5096 TL | 22693 Stokta |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 651000 Stokta |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 531806 Stokta |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 450780 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 358200 Stokta |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 42900 Stokta |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 229908 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 276000 Stokta |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,3716 TL - 6,3716 TL | 38658 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | 54348 Stokta |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | 660687 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,8135 TL - 2,8135 TL | 114000 Stokta |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,909 TL - 5,909 TL | 69900 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,3143 TL - 1,3143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,6701 TL - 3,6701 TL | 9367 Stokta |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 29400 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş